\

Matériaux de friction

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
  • Produits
{imgAlt}

Matériaux de friction Cat® conçus pour les composants de groupe motopropulseur Cat

Le matériau de friction fait partie intégrante de la réussite du système de groupe motopropulseur. Les composants créés à partir des matériaux de friction Cat® facilitent l'écoulement liquide et la dissipation de la chaleur, ce qui contribue à une durée de vie plus longue et des coûts d'entretien plus bas que chez les autres marques. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des composants Cat au moment de remplacer les pièces du frein, de la transmission et de la direction. Le matériau de friction Cat est le seul à offrir des performances longue durée et fiables sur les machines Cat.
1. Plaques séparatrices : les plaques séparatrices sont utilisées dans les freins et les transmissions. Elles permettent de séparer les différentes couches de matériau de friction dans les applications de groupe motopropulseur. Les plaques séparatrices utilisées dans l'équipement Cat sont conçues pour être réutilisées plutôt qu'être remplacées. Les attributs dimensionnels des dents sont conçus pour assurer un bon enclenchement avec les pièces correspondantes. Le processus de traitement thermique est appliqué afin de satisfaire aux spécifications de Caterpillar en matière de dureté et de microstructure du matériel. Un traitement incorrect de la chaleur risque d'entraîner une usure prématurée de la cannelure et d'endommager la pièce correspondante. Caterpillar utilise différents processus afin d'assurer des performances optimales et une durée de vie maximale.
2. Motifs de rainures optimisés : Caterpillar met tout en œuvre pour concevoir et développer le motif de rainure de disque optimal, afin d'offrir le meilleur équilibre entre engagement, refroidissement et longue durée de vie. Les clients bénéficient d'un circuit de freinage et d'embrayage offrant des performances exceptionnelles et une longue durée de service.
3. Disques de frein longue durée : Caterpillar propose des freins longue durée afin de permettre aux clients de bénéficier d'une durée de vie accrue dans les applications à haute usure des freins. La durée de vie des freins correspond ainsi à celle des autres composants, ce qui permet de réduire au minimum les immobilisations et les coûts d'entretien. Ces pièces sont principalement proposées pour les gros tombereaux de chantier et les grosses chargeuses sur pneus. Le matériau en fibre de carbone offre une durée de vie deux à quatre fois supérieure à celle des matériaux standard, ainsi qu'une résistance à la chaleur doublée.
4. Matériau en élastomère : Caterpillar utilise ce matériau dans les groupes d'embrayage de transmission afin d'allonger la durée de vie de la transmission, grâce à l'absorption des grandes quantités d'énergie générées lors de l'engagement de l'embrayage.
5. Papier : les disques Cat sont conçus pour durer. La face en fibre poreuse de chaque côté du disque permet de vous assurer qu'un mince film d'huile sépare les disques et les plaques pour empêcher tout contact direct. Le débit régulier d'huile de refroidissement entre les disques et les plaques permet une dissipation de la chaleur en continu. Par conséquent, les surfaces de frein ne deviennent pas assez chaudes pour entraîner de l'usure ou des dommages. De plus, les matériaux de friction conçus pour fonctionner à de plus basses températures durent plusieurs centaines d'heures avec un entretien minimal.
6. Matériau en bronze : Caterpillar utilise ce matériau dans les freins de tracteur à chaînes en raison de sa grande résistance à la chaleur et à l'usure. Par conséquent, les clients bénéficient de freins à la fiabilité et à la durée de vie accrues.
N'utilisez pas d'adhésifs non approuvés pouvant provoquer une faible résistance ou une défaillance prématurée du joint. Une densité, un poids, une dureté, une épaisseur ou une composition incorrecte peuvent affecter le freinage et le passage de rapports et provoquer une usure prématurée, du bruit, des frottements, du fluage ou des dommages sur les pièces correspondantes du système.
L'utilisation de matériau de friction Cat d'origine vous permet de vous assurer que vos pièces sont conçues pour vous faire bénéficier des meilleures performances, d'une plus grande sécurité et d'une meilleure fiabilité.