Composants du circuit de carburant

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt}

Matériau et fabrication exclusifs :

  • les injecteurs Cat® utilisent une métallurgie spécialisée et des processus de fabrication exclusifs pour fournir des produits en mesure d'atteindre les performances optimales attendues par nos clients.

Garantie étendue des produits :

  • en plus des injecteurs neufs, des options d'échange Reman sont proposées pour tous les modèles de moteurs. Des produits de rechange sont disponibles pour tous les moteurs Caterpillar, depuis les modèles antérieurs à la seconde guerre mondiale jusqu'aux modèles Tier 4 actuels. Des soupapes à capsule, des injecteurs de carburant, des injecteurs coniques et des injecteurs-pompes de rechange, ainsi que les produits électroniques d'injection de carburant les plus récents sont proposés pour la maintenance de tous les moteurs, depuis ceux des premières séries D jusqu'aux derniers moteurs conformes aux normes Tier 4. Les clients peuvent être sûrs de bénéficier d'options de réparation pour toute la durée de vie utile de leur équipement.

Testés en usine à 100 % :

  • les injecteurs neufs et Reman sont intégralement testés en usine et étalonnés conformément aux spécifications, au moyen du même équipement de test, afin d'assurer des performances et un respect des normes sur les émissions du plus haut niveau. Nos clients reçoivent donc des produits de grande qualité, dès la première commande et à chaque commande ultérieure.

La technologie avancée HEUI™ de Caterpillar offre des performances plus élevées

Caterpillar a lancé son système à injecteur-pompe électronique à commande hydraulique (HEUI, Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector) en 1993. Il s'agit là de l'une des avancées les plus significatives survenues au cours du siècle dernier en matière de technologie de moteur diesel. Le système HEUI utilise la pression de l'huile moteur pour générer une injection haute pression dans les moteurs diesel afin que les injecteurs ne soient plus actionnés par un arbre à cames.
Le système HEUI permet de contourner de nombreuses limitations des injecteurs mécaniques et électroniques conventionnels, et définit de nouvelles normes en matière de rendement énergétique, de fiabilité et de contrôle des émissions.

Contrôle précis du dosage du carburant et du calage de la distribution

Disponible de série sur une gamme toujours plus large de moteurs et de machines Cat, le système HEUI hautement sophistiqué utilise l'énergie hydraulique plutôt que l'énergie mécanique pour faire fonctionner les injecteurs de carburant. Fonctionnant de pair avec l'ECM (Electronic Control Module, module de commande électronique) du moteur, le système HEUI permet un contrôle extrêmement précis du dosage du carburant et du calage de la distribution, ce qui débouche sur des performances moteur et des économies inégalées.
Par exemple, dans le traditionnel circuit de carburant à rampe commune, l'ensemble de la canalisation de carburant est sous haute pression. Avec le système HEUI, le carburant reste à basse pression jusqu'à ce qu'il soit injecté dans le cylindre. La pression du carburant est créée de façon hydraulique en réponse à un signal de l'ECM. Comme le système HEUI contrôle électroniquement la pression d'injection, il est complètement indépendant du régime du moteur. La pression d'injection maximale peut être obtenue sous des conditions d'accélération et de surcharge, ce qui vous permet de réaliser de meilleures économies de carburant, de bénéficier d'un meilleur temps de réponse et de réduire les émissions de fumée.
La technologie des injecteurs HEUI bouleverse totalement l'approche des propriétaires, des techniciens et des utilisateurs vis-à-vis des performances des moteurs diesel, ce qui confère une toute nouvelle valeur à votre investissement dans les moteurs et les machines Cat.