Boulons

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
  • Produits
  • Conseils d'entretien
{imgAlt}

Les boulons Cat® sont conçus pour dépasser les normes SAE classe 8 et les spécifications de résistance ISO 10.9, ce qui leur offre une durée de vie plus longue et une meilleure réutilisabilité.

Plus de 1 700 types de boulons

Nous offrons dans notre gamme plus de 1 700 modèles de boulons avec différentes longueurs de serrage, tailles de filetage et finitions. La dureté des matériaux et la conception du filetage des boulons confèrent la solidité et la résistance au décapage des filets des boulons qui sont requises dans le cadre de vos applications les plus exigeantes. La plupart de nos boulons présentent une finition à paillettes de zinc qui leur offre une résistance accrue à la corrosion comparativement à un boulon qui a été simplement galvanisé.

Lorsque la qualité et la tranquillité d'esprit comptent – Utilisez des boulons Cat®

Trouvez les boulons de grande qualité dont vous avez besoin ici :

  • Tête hexagonale, résistance standard
  • Tête hexagonale, haute résistance
  • Tête hexagonale 12 pans
  • Tête six pans creuse
  • Boulons de déblocage à tête hexagonale
  • Boulons pour chaînes et boulons de maillon de raccord fendu
  • Boulons pour les chaînes haute résistance
  • Boulons de lame de coupe

Nos boulons et rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée. Vous pouvez vous fier au matériel et aux attaches Cat pour effectuer l'assemblage, l'entretien et la réparation de la plupart des machines et applications d'atelier partout dans le monde.

Conseils d'entretien du matériel de lame de coupe

  1. Nettoyez les surfaces en enlevant la rouille, la peinture, les entailles et les bavures.
  2. Montez d'abord les boulons au centre, puis poursuivez le montage vers le bord.
  3. Serrez tous les boulons au couple spécifié (voir le tableau ci-dessous pour connaître les spécifications).
  4. Enfoncez les têtes de boulon dans la fraisure à l'aide d'un marteau. Vous DEVEZ porter des lunettes de sécurité lorsque vous enfoncez les têtes de boulon.
  5. Resserrez tous les boulons au couple spécifié.

Taille de filet (in - TPI)(ft. lb.)Couple (N•m)Taille
1/8200 ± 30270 ± 4016 mm
3/4350 ± 45475 ± 6019 mm
7/8550 ± 65750 ± 9022 mm
1825 ± 1101125 ± 15025 mm
1 1/41350 ± 2201850 ± 30031 mm