141-9784: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    141-9784: BOULON

    Numéro de pièce : 141-9784
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métrique, filetage épais UNC

    La dureté des matériaux et la conception du filetage des boulons confèrent une solidité et une résistance élevées au décapage des filets des boulons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Paillettes de zinc
    • Notes relatives à la couleur: Les boulons M6 à M12 avec la nouvelle finition à paillettes de zinc seront noirs. Les boulons M14 à M36 avec la nouvelle finition à paillettes de zinc seront gris. Tant que le stock actuel de boulons galvanisés n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des boulons dans la couleur actuelle ou dans la nouvelle couleur.
    • Notes relatives à la finition: Caterpillar modifie le revêtement de nombreux boulons en remplaçant la finition galvanisée par une finition à paillettes de zinc. Ce nouveau revêtement améliore la protection contre la corrosion à 720 heures. Tant que le stock actuel de boulons galvanisés n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des boulons dans l'une ou l'autre finition en raison de notre politique de liquidation des stocks.
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    earthmoving compactor
    836H 826H 836G 825H 825G

    motor grader
    120M 160M 12H NA 120H 14H 12H ES 140H NA 160H NA 140H ES 140H 135H 143H 120K 12M 3 AWD 163H 14M 24 14H NA 120H ES 12H 140M 140K 12M 160H ES 160H 12K 160K 120H NA 16H 16H NA 140K 2 163H NA 120K 2 135H NA 24M 16M

    wheel-type loader
    966H 988H 980G II 924HZ 914G 950H 962H 966G 962G II 966G II 924G 950G 928G 972G II 980H 924H 938G II 972H 924GZ 938G 950G II 962G 928HZ 930H 930G 910G 986H 928H 988G 972G 993K 914G2 980G

    paving compactor
    CP-56 CS-563D CP-433E CS-573E CS-563E CS-423E CS-583D CP-563D CP-563E CP-573E CS-663E CP-54 CS-433E CS-683E CP-533D CS-583E CP-44 CS-74 CP-533E CS-56 CS-64 CP-64 CS-54 CS-44 CS-531D CS-533E CS-533D CS-76 CP-76 CS-573D CP-663E CP-74

    wheel-type skidder
    525C 535B 535C 545 525B 545C

    backhoe loader
    438C 436C 416C 426C 428C

    wheel dozer
    834H 834G 824G 824H

    integrated toolcarrier
    IT62G IT14G IT28G IT38G II IT62G II IT38G IT14G2 IT62H

    excavator
    5130B 5230B 5230

    wheel tractor-scraper
    631G 621G 627G 623G 637G

    articulated dump truck
    725 730 735 740

    mini hydraulic excavator
    307B

    track-type tractor
    D6N D5N D6M D5M D6R