179-1732: BOULON - TÊTE HEX.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    179-1732: BOULON - TÊTE HEX.

    Numéro de pièce : 179-1732
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métrique, filetage épais UNC

    La dureté des matériaux et la conception du filetage des boulons confèrent une solidité et une résistance élevées au décapage des filets des boulons.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Paillettes de zinc
    • Notes relatives à la couleur: Les boulons M6 à M12 avec la nouvelle finition à paillettes de zinc seront noirs. Les boulons M14 à M36 avec la nouvelle finition à paillettes de zinc seront gris. Tant que le stock actuel de boulons galvanisés n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des boulons dans la couleur actuelle ou dans la nouvelle couleur.
    • Notes relatives à la finition: Caterpillar modifie le revêtement de nombreux boulons en remplaçant la finition galvanisée par une finition à paillettes de zinc. Ce nouveau revêtement améliore la protection contre la corrosion à 720 heures. Tant que le stock actuel de boulons galvanisés n'est pas épuisé, vous pourrez recevoir des boulons dans l'une ou l'autre finition en raison de notre politique de liquidation des stocks.
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel-type loader
    972K 966K XE 966K

    paving compactor
    PS-500

    excavator
    320C

    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D6N D5N