9X-8889: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9X-8889: BOULON

    Numéro de pièce : 9X-8889
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    wheel-type loader
    994H 994 994D 994F

    engine - generator set
    3508 3516B G3520C 3512B 3512 3516 C280-16 3508B

    petroleum products
    TH48-E70

    off-highway truck
    785C 789D 784C 785D 793B 793C 789C

    marine products
    3616 3516B 3512E 3512C 3516E 3516C C280-16 3608

    engine - industrial
    3512E 3516E 3512C

    articulated dump truck
    D350E D400E

    wheel tractor-scraper
    615C TS225 TS220 TS185 TS180 615C II

    track-type tractor
    D11R D6R D5E D6R II D11T D10R D10T2 D6D D10N

    oem solutions
    CAT WDS