\

Colliers de flexible

1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt}

Nous vous proposons un vaste choix de colliers de flexible de capacités de pression et de diamètres variés qui sauront répondre à vos exigences.

Colliers de flexible Cat®

  • Collier à ressort à boulon en T
  • Collier à rondelles coniques
  • Collier à encoches
  • Collier standard (entraînement à vis sans fin)

Recommandations relatives au type de collier de flexible

  • Pour les raccords basse pression jusqu'à 7 PSI, un collier avec entraînement à vis sans fin standard est recommandé.
  • Pour les raccords avec une pression ne dépassant pas 50 PSI, une bride à pression constante est recommandée (vis en T, rondelle Belleville et collier à encoches).
  • Pour les canalisations dont la pression dépasse 50 PSI, utiliser un collier à vis en T ou un ensemble de flexible avec raccords sertis.