\

Maillons de fixation

Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt}

Les maillons de fixation nécessitent moins de jeu que les boulons à œil standard, ce qui facilite et accélère le processus d'alignement de la couronne de rotation/du roulement. Les maillons de fixation Cat® font l'objet d'un essai de rupture par traction avec une charge correspondant au double de la charge limite d'utilisation.

Les maillons de fixation Cat sont conformes à la norme ANSI/ASME B30.9.1984 comme indiqué sur le certificat d'essai de rupture par traction fourni avec chaque pièce.

Utiliser des boulons de classe 8 pour fixer les maillons de fixation.

Toujours utiliser des boulons de classe 8* pour fixer les maillons de fixation aux composants.

*L'appellation classe 8 fait référence à la dureté du boulon. La classe 8 correspond à la dureté la plus élevée, la classe 5 à une dureté moyenne, tandis que la classe 2 correspond à la dureté la plus faible. Les classes de boulon se distinguent par des marquages sur la tête des boulons. La tête d'un boulon de classe 8 comporte cinq lignes, celle d'un boulon de classe 5 en compte trois et celle d'un boulon de classe 2 n'en a aucune.