Soupapes

Trouver des pièces pour votre équipement
Filtre
1
Consulter les tarifs et l'état des stocks dans votre région et commander en ligne.
{imgAlt}

L'usinage de précision confère une meilleure maîtrise au conducteur et les technologies de pointe en matière de fabrication font que les vannes Cat® contribuent à des performances supérieures de la machine et au contrôle de l'opérateur.


Le recours à des matériaux et de la métallurgie de qualité contribue à renforcer la solidité :
  • Le matériau à haute résistance permet à la vanne de mieux résister aux contraintes.
  • Le processus de forgeage approprié empêche la formation de replis ou la présence d'impuretés, ce qui renforce la résistance aux contraintes.

Caterpillar conçoit des systèmes et des composants hydrauliques depuis plus de 50 ans. L'une des raisons qui explique notre succès dans la durée est que nous pensons qu'un composant doit être aussi efficace que le système dans lequel il intervient. Cela signifie que nous considérons la fonctionnalité globale du système avant même de concevoir une seule pièce constitutive de ce système. Cette approche contribue à renforcer la durabilité et les performances de nos machines tout au long de leur cycle de vie. Cette approche met également en avant des solutions flexibles adaptées à divers défis sur le terrain concernant les composants.

Les soupapes Cat 3PC en sont un bon exemple. Selon la configuration, la priorité peut être accordée à une fonction plutôt qu'à une autre. La conception en sections des soupapes permet de les configurer avec de deux à neuf sections. Cette grande polyvalence vous permet de caractériser une soupape qui répond parfaitement aux exigences de votre mission.

Les fonctionnalités système telles que la commande anti-tangage, l'anti-affaissement et l'alimentation pilote peuvent être intégrées à la soupape, ce qui vous permet de réduire les canalisations hydrauliques du système. L'intégration réduit le recours à des soupapes supplémentaires tout en améliorant la réponse.

Soupapes Cat 3PC

  • Les fonctionnalités de centre fermé et de détection de charge améliorent l'efficacité énergétique
  • Contrôle anti-tangage intégré disponible
  • Le contrôle prioritaire des fonctions est offert.
  • Le flux proportionnel est réparti entre les sections.
  • Cinq configurations de soupapes à tiroir sont disponibles.
  • Les soupapes à anti-affaissement intégré et alimentation pilote permettent d'éliminer les canalisations externes.
  • Les options du collecteur d'admission permettent la prise en charge de pompes fixes et à détection de charge.
  • Faible hystérésis et répétabilité élevée confèrent des performances fiables.
  • La diversité des types et des diamètres des orifices offre une plus grande souplesse de conception.
  • Des clapets de décharge sont disponibles pour les ports de travail, principaux ou accessoires.
  • Activation hydraulique et électrohydraulique disponible.

Fort de sa réputation de constructeur d'équipements robustes et fiables, Caterpillar dispose des sites de production, des capacités techniques, des processus de test et de contrôle qualité nécessaires pour produire des soupapes qui répondent à vos exigences d'application. Nous pouvons intégrer des technologies améliorées telles que l'électrohydraulique ou des systèmes hydrauliques programmables. En outre, les systèmes peuvent être conçus pour inclure des pompes, des moteurs, des vérins, des ventilateurs, des freins, des systèmes de direction, des transmissions hydrostatiques, des joysticks et bien plus encore.

Consultez votre concessionnaire expert Cat pour obtenir des informations complètes, y compris sur le processus de commande.