087-4783: VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    087-4783: VÉRIN

    Numéro de pièce : 087-4783
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 4.3
    • Longueur (in): 2.7
    • Poids (lb): 6.4
    forest products
    539

    wheeled excavator
    M325B

    excavator
    320-A N 320-A S 325-A 320B FM LL 325 L 320B L 320 L 325B, 320B N 325-A FM L 325B L 320B U 325-A L 322-A L 322 LN 322 L 322B LN 325B LN 320-A L 320B LL 325-A LN 322B L 320N