095-1235: ÉCROU FENDU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    095-1235: ÉCROU FENDU

    Numéro de pièce : 095-1235
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur (in): 1.81
    • Taille de la vis hexagonale (in): 2.56
    motor grader
    160M 2 12K, 160M, 140M 2 120M, 140K, 140M, 160M 3 160K, 12M 2 140M 3 AWD 14L 12M, 160M 3 AWD 12M 3 120M 2 140, 140M 3 12M 3 AWD

    motor graders
    120M, 12M, 140M, 160M, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 120M2AWD, 120M2, 140M2, 160M2, 12M3AWD, 12M3, 140M3AWD, 140M3, 160MAWD, 12M2, 160M3AWD, 12K, 160K, 120K2, 140K, 160M2AWD, 120MAWD, 140M2AWD, 14LAWD, 140K2, 140-13AWD, 140-13

    excavator
    EL240 E240C, 321C EL180 E110B, E140, 320C

    mini hydraulic excavator
    308E2CR, 308, 308E2 CR

    track excavators
    320DL, E240B, 320CL