9T-6322: Ensemble prise
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9T-6322: Ensemble prise

    Numéro de pièce : 9T-6322
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble bouchon Cat®

    Description :
    Les pièces de rechange Cat permettent de réparer et de remplacer facilement les composants système des équipements à usage intensif Cat. Une installation correcte reste nécessaire pour que le système retrouve toutes ses fonctionnalités.

    Attributs :
    • Matériau : acier
    • Ensemble composé d'un bouchon et d'un joint
    • Hexagonal 8 mm femelle
    • Vidange possible
    • Taille du filetage : M14x1,5 (montage)

    Applications :
    Les ensembles de prises sont des composants courants utilisés par les petits ateliers de réparation et les véhicules d'entretien sur le terrain pour l'entretien et la réparation des filtres à huile sur les circuits hydrauliques. Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0,8
    • Hauteur (in): 0,9
    • Longueur (in): 0,87
    • Taille de filet externe: M14 × 1,5
    • Taille de la vis hexagonale (in): 0,3
    wheel-type loader
    908M 908K 907K 907M 938K 906M 930K 930M 924K 906K 914K 938M 920K 914M 910K 926M 918M 910M

    challenger
    65D 85C 65B 75C 70C 65 75 65C

    engine - truck
    C9 C15 C13

    petroleum products
    TH35-C13T TH31-E61 TH31-C9T TH35-E81 TH35-C15T

    track-type loader
    953C

    mini hydraulic excavator
    305.5E2 CR 303.5E2 304.5E2 303.5E2 CR 304E2 CR 305E2 CR 304E2 305.5E2 305E2

    motor grader
    163H NA 143H 163H

    forest products
    574B 564 539 554 574 TK1051

    wheeled excavator
    M320 M318 M312 M318C M315

    skid steer loader
    299DR XE 239D 277D 279D3 249D3 242D 259D3 299D2 246D3 299D3 272D2 XHP 289D 262D 262D3 236D3 236D 257D3 299D3XHP 257D 297D2 289D3 232D 226D 299D2 XHP 287D 262 D3 279D 299D3 XE 242D3 226D3 297D2 XHP 259D 249D 246D 272D3XHP 239D3 242DR 239DR 232D3 299DR 272D2 2236D3 236DR 272D3

    pipelayer
    572R 572R II

    track-type tractor
    D6R III D4K2 LGP D6R II D7R II D7R XR D7R D6R D3K2 XL D5K2 LGP D5K2 XL D10R D6R STD D4K2 XL D10N D7R LGP D3K2 LGP D6R XL

    expanded mining products
    HRS1220