434-9966: BLOC - FLUIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    434-9966: BLOC - FLUIDE

    Numéro de pièce : 434-9966
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Groupe de bloc-moteur à terminal hydraulique

    Description :
    Le groupe de bloc-moteur à terminal hydraulique est le corps principal qui accueille les composants d'une pompe de stimulation de puits.

    Attributs :
    Le groupe de bloc-moteur à terminal hydraulique Cat® est un bloc de fer forgé, usiné pour contenir les plongeurs et les soupapes utilisés dans une pompe de stimulation de puits.

    Applications recommandées :
    Ce groupe de bloc-moteur à terminal hydraulique est spécifiquement conçu pour être utilisé sur une pompe de stimulation de puits à usage extrême utilisant un plongeur de 4,5 in avec une course de 10 in. Les cylindres sont espacés de 10,5 in.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 31
    • Longueur (in): 59
    petroleum products
    WSF275 XD WSF255 SS WSF255 XD WSF223 SS WSF243 XD WSF223 WSF255 WSF273 XD WSF305 XD WSF275 SS WSF253 SS WS255 SS WSF223 XD WSF253 XD WSF243 SS