167-2297: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-2297: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 167-2297
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 2,15
    • Diamètre intérieur (in): 1,77
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,29
    • Matière: URE
    track-type tractor
    D6K2 D6K2 LGP D6K XL D6K D6K2 XL D6K LGP

    chargeur à bras télescopique
    TH360B TH220B TH580B TH350B TH460B TH560B TH340B TH355B TH330B