167-2303: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-2303: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 167-2303
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 2,35
    • Diamètre intérieur (in): 1,97
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,35
    • Matière: URE
    motor grader
    160M 3 AWD 160M 2 120M 160M 140M 12M 3 140M 3 12M 2 160M 3 120M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 140 140M 2 14L

    wheel-type loader
    908K 906K 906M 907K 906H 907H2 907H 907M 908H 908M 906H2 908H2

    wheel-type skidder
    525C

    track-type skidder
    527 517

    backhoe loader
    430F2 450E 420F 450F 420E 444E 416F 422E 428F 444F 427F2 434E 430E 415F2 442E 416F2 432F2 416E 420F2 444F2 430F 432F 434F 434F2 428F2 428E 432E 422F 422F2 440

    pipelayer
    587R PL87 587T