167-2306: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-2306: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 167-2306
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 2,68
    • Diamètre intérieur (in): 2,17
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,56
    • Matière: URE
    wheel-type loader
    907M, 908M, 906, 906M, 906H2, 906H, 908H, 907H, 908H2, 907K, 907H2, 906K, 908K

    motor grader
    14M, 14M-3 14M3

    telehandler
    TH355B, TH360B

    articulated dump truck
    735B, 735, D400E II 740 GC 740, 745C, 740C 740B, 745 735C, D350E II 735 OEM

    mini hydraulic excavator
    308C 308E2CR, 308E2 CR 308E2SR, 308E2 SR 308D 308E CR 308E SR 307C, 308E, 307D

    track-type tractor
    D5R2 D6N