167-2322: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-2322: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 167-2322
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 3,94
    • Diamètre intérieur (in): 3,35
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,56
    • Matière: URE
    excavator
    318F L 316F L 312B, 314D LCR 313F L 315F LCR 312E L 314E LCR

    track-type loader
    953K, 953D

    wheel tractor-scraper
    623K, 623H, 623K LRC

    telehandler
    TH340B, TH220B