167-2336: Joint de tige en demi-lune
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-2336: Joint de tige en demi-lune

    Numéro de pièce : 167-2336
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type A

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 5,13
    • Diamètre intérieur (in): 4,50
    • Forme du joint: Type A
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,41
    • Matière: URE
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    988G, 988H

    wheel tractor-scraper
    657G, 657E

    articulated dump truck
    730, 740, D300E II D250E II 725, D400E II 735, D350E II

    track-type tractor
    D11R, D11T