167-2421: JOINT - EN COUPELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-2421: JOINT - EN COUPELLE

    Numéro de pièce : 167-2421
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type B

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Formaldehyde (gas), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 6,75
    • Diamètre intérieur (in): 6,00
    • Forme du joint: Type B
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,54
    • Matière: URE
    excavator
    5130B