![{imgAlt}]()
Comment le système de sécurité fonctionne-t-il ?
Chaque clé de Système de sécurité de machine Cat® comporte un numéro d'identification unique. Le module de commande électronique du système de sécurité machine (MSS, Machine Security System) vérifie la clé qui est insérée et la compare à une liste pré-approuvée de clés autorisées. Si la clé est sur la liste, l'équipement peut être allumé et utilisé. Si ce n'est pas le cas, l'équipement ne peut pas être allumé.
Avantages client du Système de sécurité de machine Cat :
- Protection contre le vol
- Intégré dans les circuits électriques de la machine
- Fonctionnement du système de 12 à 24 volts
- Disponible en tant que kit adaptable sur chantier et en tant qu'accessoire sur des nouvelles machines
- Facile à installer sur les machines Cat et d'autres marques
- Économies d'assurance potentielles
Cliquez sur l'onglet Référence (ci-dessous) pour plus de détails.
« La clé pour dissuader le vol » - Disponible dès maintenant chez votre concessionnaire Cat local.
Besoin de plus d'aide pour prendre une décision ?