3E-6787: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    3E-6787: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 3E-6787
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute pression et température élevée nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques ; ORFS, joints STORS
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 1,24
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM (90), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 124
    • Température (°F): -40 - 350
    3500
    SPF743, C175-20

    wheel-type loader
    950H, 966H, 966K, 972K, 962H, 972H, 966K XE 950K, 962K

    off highway trucks
    797F, MT5300DAC, 797FXQ, 795FAC, 793FXQ, 795FXQ

    petroleum products
    CX31-C9I CX35-C18I 3512E, C7, CX31-C13I CX31-C15I 2016 CX31-P600 CX31-C11I CX35-P800 CX31-C18I

    engine - generator set
    C175-16

    track type tractors
    D7E

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    off-highway truck
    794 AC 793F XQ 793F OEM 797F, 795F XQ 793F, 795F AC 793F CMD

    wheel tractor scrapers
    621HOEM

    wheel excavators
    M318F

    engine - industrial
    C175-20

    track-type loader
    973

    articulated dump truck
    735

    work tool
    CVP40, VVP25 VVP15 CVP110, CVP16, CVP75, VVP45 VVP10

    transmission
    CX35

    wheeled excavator
    M313C, M315C, M322C, M318C, M318C MH M316C

    wheel loaders
    966H, 962H, 972H, 980K

    pipelayers
    572R

    integrated toolcarrier
    IT62H

    pipelayer
    572R II 572R

    excavator
    330-A L 322 L 325 L 322-A L 325-A FM L

    wheel tractor-scraper
    631K, 621H, 621K OEM

    track excavators
    330L, 325L

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    oem solutions
    CX35, CX31