451-2763: JOINT - PLAT - FA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    451-2763: JOINT - PLAT - FA

    Numéro de pièce : 451-2763
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint à portée plate

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,73
    • Hauteur de la section (in): 0,11
    • Largeur de la section (in): 0,06
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    earthmoving compactor
    816K, 826K, 815K, 825K, 836K

    multi-processor-wt
    MP318

    wheel-type loader
    966G, 990K, 950K, 972G, 992K, 962M, 988K XE 950M, 988K, 966F, 994K, 966K, 980K, 962K, 986K, 966F II 972K, 988 XE 966E, 966D, 966K XE

    off highway trucks
    793F, 785G, 795FXQ

    wheel dozer
    854K, 824K, 844K, 8A4K 834K, 814K

    off-highway truck
    795F XQ 793F XQ 789D, 797F, 795F AC 793F CMD 793F, 793F OEM

    excavator
    320D FM

    drill
    MD6250, MD6310

    wheel tractor-scraper
    621K, 621K OEM 637K, 623K LRC 631K, 627K LRC

    work tool
    MP332 MB250 MP324, MP365 MB200 MP345

    large mining products
    6020B