232-0173: Pointe Pénétration Plus
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    232-0173: Pointe Pénétration Plus

    Numéro de pièce : 232-0173
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe Pénétration Plus K170

    Le système de la Série K™ Cat® présente une conception vrillée et une pièce de retenue verticale pour un maintien efficace de la pointe ainsi qu'une dépose et une installation faciles. Conçues spécialement pour la technologie de votre équipement Cat, les pointes de la série K protègent les godets de vos machines des dommage mieux que n'importe quelle autre pointe.

    Les pointes Pénétration Plus sont dotées d'une forme à profil surbaissé assurant un tranchant, une pénétration et une capacité d'excavation optimisés tout au long de la durée de vie de la pointe. De plus, ces pointes d'origine Cat bénéficient d'une bonne résistance à l'émoussement et s'affûtent automatiquement avec l'usage pour réduire le temps d'immobilisation, diminuer les coûts d'exploitation et accroître la productivité.

    Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir les dents fournissant le juste équilibre entre capacité de pénétration et durée de vie pour répondre à vos besoins spécifiques et aux exigences du chantier. Les pièces d'origine Cat constituent un choix commercial astucieux, aujourd'hui et demain.

    Attributs :
    • 25 % de matériau d'usure de plus que les pointes à usage général
    • Durée de vie utile supérieure de 10 à 15 %.
    • 25 % de zone transversale en moins
    • Parties supérieure et inférieure nervurées
    • Affûtage automatique avec l'usage

    Applications :
    • Creusement de tranchées avec impacts, l'excavation et le chargement.
    • Zones à impacts modérés à importants
    • Matériaux extrêmement compacts, y compris l'argile
    • Matériaux difficiles à pénétrer tels que le gravier aggloméré, la roche sédimentaire et la roche mal déblayée

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: K170
    wheel-type loader
    992K 994F 994H

    excavator
    385C L 374F L 374D L 385C FS 385C 390D 390D L 374F