388-7012: COLLIER - PLIÉ B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    388-7012: COLLIER - PLIÉ B

    Numéro de pièce : 388-7012
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: steel - Aluminum coated
    • Notas: Clamp ID: 106.9
    motor grader
    140K, 140G, 12K, 120K 2 120K, 140K 2 160K

    wheel-type loader
    908M, 906M, 907K, 906K, 908K, 907M

    material handler
    MH3037

    wheeled excavator
    M325C MH

    paving compactor
    CS11 CS10 CS12

    motor graders
    140K, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120M3

    track-type skidder
    527

    track type tractors
    D6R2LGP

    backhoe loaders
    430EST, 432F2LRC

    wheel tractor scrapers
    637KLRC, 627H, 627KLRC

    excavator
    325C, 322C

    track-type loader
    963C, 973D, 953C, 973C

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K LRC

    track-type tractor
    D4K XL D4K2 LGP D6R, D3K2 LGP D7R XR D6N, D5K2 XL D5K2 LGP D3K2 XL D4K2 XL D6R LGP D3K LGP D3K XL D7R LGP D5K LGP D7R, D4K LGP D5K XL D6R XL