5S-0580: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5S-0580: COLLIER

    Numéro de pièce : 5S-0580
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel - Soft (170 Mpa MIN yield strength)
    • Notas: Clamp ID: 82.85, MTG Hole Size: 10.3, MTG Hole To Axis: 60.125, Mtg Hole to End: 19.1
    wheel-type loader
    930T, 920, 926E, 930, G926, 926, 930R, 916, G916

    motor grader
    12F, 120B, 120

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    PS-300C, CB-434D, PF-300C

    asphalt paver
    AP-650B, BG-230D, BG-225C, AP-800D

    pipelayer
    561C, 561D

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18, IT18B, IT28

    excavator
    215B, 318D2 L 312D2 GC 315-A 312D2 L 215, 312C L 312D2, 317-A N 312-A

    track-type loader
    953, 941B, 951B, 951C, 941, 977 943, 951

    track-type tractor
    D5B, 163 D3G, D5, 140, D4E, D4D, 5A 5S D4G, D6C, 55, 4 D5G, 153 5 4S D5E, 4A 143 141 6