295-5687: ROTOR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    295-5687: ROTOR - COLLIER

    Numéro de pièce : 295-5687
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau Classic

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Rotor de pompe à eau
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Longueur (in): 6,4
    earthmoving compactor
    816F 815F

    challenger
    65D 65C

    wheel-type loader
    966G 966F II 950E 966E 972G 966D 966F 950B/950E 950B 970F

    engine - generator set
    3304B XQG135 3306B 3306 G3306 G3306B 3304

    engine - truck
    3306C 3306B 3306

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    525 515 545

    track-type loader
    973 973C

    engine - industrial
    3306 3304 G3304B G3304 G3306 D333C G3306B D330C 3306B

    articulated dump truck
    D300E D300E II D250E D250E II

    motor grader
    140H 140H ES 12G 12H 160H 160H ES 12H ES 140G 12H NA 140H NA 160H NA 163H NA 14H NA 14G 143H

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330B L 330B 330-A 330 L 350-A 235C 330-A L 235B 235D 330B LN

    pipelayer
    572R

    marine products
    3306B 3304 3304B 3306

    wheel tractor-scraper
    637G 615C II 611 627E 615C 615 627B 627G 637E 627F

    track-type tractor
    D6D D6G2 XL D6H XL D6H D6G D7G2 D6R D6G2 LGP D7G D7R D7H D6H XR D4H D6H II

    load, haul, dump
    R1300G R1300