319-3435: PRINCIPAL - REFROIDISSEUR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-3435: PRINCIPAL - REFROIDISSEUR - COLLIER

    Numéro de pièce : 319-3435
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile Classic

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Contrepartie refroidisseur d'huile
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Longueur (in): 7
    earthmoving compactor
    815F 816F

    wheel-type loader
    972G 966F II 966F 966E 966G 970F 966D

    challenger
    65C 65D

    engine - generator set
    3306B G3306B 3304B 3306 3304 G3306 XQG135

    engine - truck
    3306 3306B G3306 1673C

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    3306 G3306 G3304B G3304 G3306B D333C 3306B

    articulated dump truck
    D250E D250E II D300E D300E II

    motor grader
    160H 160H ES 12H ES 12H NA 140H ES 140H 14H NA 12H 140G 140H NA 163H NA 160H NA 12G 14G 143H

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330-A 330B L 330-A L 235C 330B 235D 235B 350-A L 330B LN 330 L 350-A

    pipelayer
    572R

    marine products
    3306 3306B 3304B

    wheel tractor-scraper
    615 611 627B 637G 615C II 637E 627F 627E 615C 627G

    track-type tractor
    D7G2 D7H D7R D7G

    load, haul, dump
    R1300G