175-3617: INSERT - SIÈGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-3617: INSERT - SIÈGE

    Numéro de pièce : 175-3617
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.89
    • Diamètre intérieur (in): 1.61
    • Hauteur (in): 0.31
    earthmoving compactor
    825C 836H 825G II 836G 826G II 826H 826C 825H

    wheel-type loader
    980G II 988G 988H 980H 980G

    challenger
    MTC855 MT835 MT855 MT845 MTC835 MT865 MTC865 MTC845

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 C15 C18 PM3456 3406E

    engine - truck
    3406E C-15 C18 C15 C-16 C-18 C16

    petroleum products
    TH35-C15I TH35-E81 CX35-P800 C-15

    off-highway truck
    772 770

    engine - industrial
    C15 C-15 C18 C-16 3406E 3456

    articulated dump truck
    D400E II 740 735 D350E II

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-200 PM-201

    wheel dozer
    834G 824H 824G II 834H 824C

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    385C L MH 385C L 385C 365C 385B 5090B 385C FS 365C L

    pipelayer
    587T 583T

    marine products
    C18 C15 3406E

    wheel tractor-scraper
    623G 621G 657G 657 627G 657E 637G 657B 621E 621F 631G 651B 621B 623E 627E 623B 627F

    track-type tractor
    D8R II D8T D9T D8R

    load, haul, dump
    R2900G