254-3944: INSERT - VALVE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-3944: INSERT - VALVE

    Numéro de pièce : 254-3944
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.7
    • Diamètre intérieur (in): 1.42
    • Hauteur (in): 0.28
    wheel-type loader
    980F 980K 966H 972H 982M 980K HLG 980M 980C

    engine - generator set
    C13 C13 XQ375 C13 XQ350 XQ425 C13GENSET

    engine - truck
    C13 C11

    petroleum products
    CX31-C13I TH35-C11I C11 CX31-P600 C13 TH35-C13I TH35-C13T TH35-E81 CX31-C11I

    engine - industrial
    C13 C11 C13B

    articulated dump truck
    730C2 730C 725 730C2 EJ 730

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M 16M 18M3 16M3

    forest products
    345C

    wheeled excavator
    W345C MH

    excavator
    352F-VG 349D2 345D L 349D L 345C L 345C MH 345C 345D 349E L 349F LXE 352F XE VG 349D 352F 349E 349D2 L 349E L HVG 349F L 349E L VG 345D L VG

    wheel tractor-scraper
    627H 627K LRC 623K LRC 621H 623K 621K OEM 627K 623H 621K

    track-type tractor
    D8N

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R1600H