477-8828: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    477-8828: RESSORT

    Numéro de pièce : 477-8828
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0.74
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Longueur (in): 1.38
    • Type de ressort: Compression
    wheel-type loader
    902

    engine - generator set
    C1.1DE9.5 C1.5 C1.5DE13.5 C2.2 C2.2DE18E3 C1.1 XQ35

    paving compactor
    CB-36B CB-34B XW CB-32B CC-24B CB-34B CB-334E CB1.7 CB-22B CB-14 CB-24B CB2.5 CB-34 CC-24 CB1.8 CB-335E CB-22 CC-34B CB-24 CB-34 XW CC2.6 CB2.7 CC-34 CB-32 CB2.9

    skid steer loader
    232D3 239D 247B 232D 249D 216B 216 257B 226D 239D3 249D3 226D3 226B 226B3 216B3 242B 226 247B3 232B 232 242 239DR 228

    asphalt paver
    AP-255E BB-621C

    engine - industrial
    3011C C1.5 3014 C1.6 3024C 3013C C1.7 C1.1 C2.2 3003 3024

    marine products
    C1.5 C2.2

    mini hydraulic excavator
    303.5 304.5 301.6 302CR 301.7CR 301.8 301.5

    expanded mining products
    HRS1220

    power systems
    C2.2 C1.5 C1.1