365-9910: CONDUITE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    365-9910: CONDUITE

    Numéro de pièce : 365-9910
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0.25
    • Désignation des matériaux: Steel
    wheel-type loader
    950M, 950K, 962K, 962M, 966F II 966G, 972G, 966E, 966D, 966F

    compactors
    816K

    engine - generator set
    C7.1

    wheel feller bunchers
    2670C

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 545D

    skidders
    525D

    track-type loader
    963K

    engine - industrial
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C, 2670C, 2570C, 563C

    wheel loaders
    966FII

    motor graders
    120M2OEM, 120M2AWD, 120M2

    asphalt paver
    AP-1000F BG1055E, BG1000E, AP-1055E AP-1055F AP-1000E

    excavator
    329E, 330F L 329E L 324E LN 324E L 330F LN

    track excavators
    329FL, 324EL