111-5822: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    111-5822: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 111-5822
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique d'échappement

    Description :

    • Les joints statiques permettent d'étanchéifier deux portées en contact.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 20
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516C 3516E G3520C 3508 3512B PMG3516 3508B C32 3516 G3520B 3516B 3512 G3520E G3516H G3512 3512C G3516C G3516B XQC1600 G3516E PM3512 G3520H G3512H C280-16

    petroleum products
    C280-12 3512B 3512C C175-16 3516C TH48-E80 3516B CX48-P2300 TH48-E70

    marine products
    3608 3606 3512 3516B 3516C 3512C 3516 3512B C175-16 3516E C280-12 C280-8 3616 C280-16 3512E 3408B C280-6 3508B 3612 3408

    engine - industrial
    3516E 3512C 3516 G3520B 3508B 3516B 3512E PMG3516 3508C G3512E G3616 G3516J 3516C G3516C G3608 C175-16 3512B G3516 C280-16 G3512B G3520J G3606 G3512H G3612 G3516B G3516E G3606B SR4