7N-5080: Joint statique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7N-5080: Joint statique

    Numéro de pièce : 7N-5080
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique de collecteur

    Description :

    • Les joints statiques permettent d'étanchéifier deux portées en contact.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,3
    • Longueur (in): 9
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    992G 994D 994K 994H 994 994F

    engine - generator set
    3512B 3516C 3512 3516E 3516B 3508C XQC1600 3516 3508B XQC1200 3508 3306B 3512C PM3512 PM3516 PM3508 PP3516

    petroleum products
    3516B 3512B 3516C 3512C 3512E 3508C 3512 3508B CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3516 2016

    off-highway truck
    777D 789D 793F 785C 797 793 789 785B 785 777 785G 789B 776C 776B 793D 776D 784C 793C 777C 793F OEM 785D 793B MT4400D AC 789C 784B 797B 793F CMD 777B

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230B 5130B 5130 5230

    engine - industrial
    3512E 3512C 3516E 3512 3516C 3508C 3508B 3512B G3512 SPT343 3516B 3508 G3608 SPF343C SPF743 3516 G3508 G3516B G3516 SPF343 SPS343 SR4

    marine products
    3516C 3508 3508B 3512C 3516 3512B 3516B 3508C 3512 3512E 3516E

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11N 11 D11R 11SU 11U

    oem solutions
    CAT WDS