4F-9503: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4F-9503: RESSORT

    Numéro de pièce : 4F-9503
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,094
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 5/8
    • Hauteur (in): 0,6
    • Longueur (in): 1,9
    • Longueur - B (in): 1 7/8
    • Type de ressort: Compression
    challenger
    65 65B 75

    motor grader
    16G 12H ES 140H ES 16 140G 160G 140H NA 12H NA 12G 14H NA 14G 160H 12H 16H NA 160H NA 130G 140H 160H ES

    wheel-type loader
    988

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    777D 769B 777F 776C 769 776D 777C 777E

    wheel dozer
    834 824

    engine - industrial
    D353E D353D D353C

    marine products
    D326F D337F

    wheel tractor-scraper
    651 666 641 631D 657B 666B 633C 637D 660B 657 637 651B 631C 650B 633D 639D 641B