4N-5663: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4N-5663: RESSORT

    Numéro de pièce : 4N-5663
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,063
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 1
    • Hauteur (in): 1,2
    • Longueur (in): 4
    • Longueur - B (in): 1 5/8
    • Type de ressort: Compression
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - generator set
    3208

    engine - truck
    3208

    paving compactor
    CB-614 PS-500 CP-553 CS-553 CS-551

    excavator
    225 231D 225B 229 225D

    engine - industrial
    3160 3208

    marine products
    3208

    wheel tractor-scraper
    613B 613 613C