5N-5291: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    5N-5291: RESSORT

    Numéro de pièce : 5N-5291
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,072
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 21/32
    • Hauteur (in): 0,7
    • Longueur (in): 5,4
    • Longueur - B (in): 5 13/32
    • Orientation de l'extrémité: 360°
    • Type de boucle: Boucle machine
    • Type de ressort: Prolongation
    wheel-type loader
    910F 910E

    integrated toolcarrier
    IT14B IT12B

    wheel tractor-scraper
    615C 611 615C II 613C II 613C

    track-type tractor
    3 D4C 53 D3C 4P