7M-7244: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    7M-7244: RESSORT

    Numéro de pièce : 7M-7244
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,031
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 1/2
    • Hauteur (in): 0,5
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur - B (in): 2
    • Type de ressort: Compression
    wheel-type loader
    992 992B

    off-highway truck
    777 772 776 773

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    D353E D398B D346 G343 G379 G398 D399 D348 D379B G399 D398 G379A D349 D379 D353C D353D

    marine products
    D353C 7221 7241 D353E D399 D379A 7211 7231 7271 D348 D346 D379B D398A D353D D349 7261 7251 3192 D398B

    wheel tractor-scraper
    660B 641 657 651 651B 666 650B 666B 657B 641B

    track-type tractor
    D9G 10U D10 D9H 10 10S 10C