9L-6422: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9L-6422: RESSORT

    Numéro de pièce : 9L-6422
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,031
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 3/8
    • Hauteur (in): 0,4
    • Longueur (in): 3,75
    • Longueur - B (in): 1 1/8
    • Type de ressort: Compression
    wheel-type loader
    992B 992

    engine - generator set
    3406

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    777 772 776 773

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    D353E 3406 D346 D349 D348 D353C D353D SR4

    marine products
    D346 D349 D353D D353C D348 D353E

    wheel tractor-scraper
    641B 650B 657B 651B 660B 666B

    track-type tractor
    D9H 10C 10S 10U D10 D9G 10