9L-6626: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9L-6626: RESSORT

    Numéro de pièce : 9L-6626
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,058
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 1/2
    • Hauteur (in): 0,5
    • Longueur (in): 8
    • Longueur - B (in): 5 29/64
    • Orientation de l'extrémité: 360°
    • Type de boucle: Crochet machine
    • Type de ressort: Prolongation
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3516

    engine - industrial
    3512 3508 3516 SR4

    marine products
    3516 3508 3512

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III