9S-8632: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    9S-8632: RESSORT

    Numéro de pièce : 9S-8632
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du fil - C (in): 0,094
    • Diamètre extérieur (DE) - A (in): 7/8
    • Hauteur (in): 0,9
    • Longueur (in): 4
    • Longueur - B (in): 2
    • Type de ressort: Compression
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    120G 14G 140G 120 140 130G 12G 14E 120B 12F 140B

    wheel-type loader
    920 966C 950 930 930R 980B 930T

    engine - generator set
    3304 3306

    engine - truck
    1673C 3306

    wheel-type skidder
    528 518

    wheel dozer
    814

    excavator
    235 225 215

    pipelayer
    561C 571F 572F 571G 561D 572G

    marine products
    D333C 3304 D330C 3306

    engine - industrial
    D333C 3304 3306 D330C SR4

    track-type loader
    955L 941B 977K 977 951C 977L 951B 941 951 955 955K

    wheel tractor-scraper
    637D 637 627B 627 637B 639D

    track-type tractor
    D4E D4D 55 D6C D6D D5 163 D7G 143 D5B 6A 153 4 6S 4A 5 D7F 5S 140 141 5A 6