442-4663: Nut
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    442-4663: Nut

    Numéro de pièce : 442-4663
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cat® Hex Flange Head Nut

    Metric

    Cat nuts and mating hardware form a matched system which produces consistently high clamp loads.

    Attributes:
    • Thread size: M8
    • Material: Steel

    Application:
    Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur (in): 0.29
    • Taille de la vis hexagonale (in): 0.47
    paving compactor
    CB-32B CC-24B CB-24B CB-36B CB-34B XW CC-34B CB-34B CB-22B

    engine - industrial
    C2.2 C1.5