481-3744: SEAL-O-RING
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    481-3744: SEAL-O-RING

    Numéro de pièce : 481-3744
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cat® Seal-O-Ring

    Description:Service component for sea water heat exchanger group.Attributes:• Material: Nitrile• Inside diameter: 69 mm (2.72 in)• Cross section diameter: 5 mm (0.2 in)Application:Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0.2
    • Diamètre intérieur (in): 2.7
    • Matière: Nitrile
    marine products
    C12.9