4W-7356: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    4W-7356: JOINT

    Numéro de pièce : 4W-7356
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 2,74
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Hauteur (in): 0,1
    • Longueur (in): 4,5
    • Matière: FKM (75), FKM - Fluoroélastomère
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    • Taille (in): 148
    • Température (°F): -390
    challenger
    65 65B

    wheel-type loader
    938K 924G 930G 924GZ 924HZ 928G 928HZ 924H 930H 990 II 924K 930K 928H

    engine - generator set
    3306 3408B 3408C 3408

    engine - truck
    C13 3406B C9 3306B C15 3306

    petroleum products
    CX31-C13I TH31-E61 TH35-C15T CX31-C11I TH35-E81 CX31-P600 TH31-C9T TH35-C13T

    engine - industrial
    3406B 3306 3408 3408B

    articulated dump truck
    735 740 735 OEM

    mini hydraulic excavator
    302.5

    motor grader
    163H 143H 14G 120H 16H 135H 12H 160H 140H 14H

    wheeled excavator
    W345B II

    backhoe loader
    450E

    wheel dozer
    844

    integrated toolcarrier
    IT28G

    excavator
    235B 345B II MH

    marine products
    3056

    wheel tractor-scraper
    627E 637E 613G 621E 621S

    track-type tractor
    8SU D7H 57 D8N 7 7S 57H D7G 8 8U 7A 8A 7U 7SU

    oem solutions
    CX31 CX35