10R-9752: ASS. TURBO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    10R-9752: ASS. TURBO

    Numéro de pièce : 10R-9752
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur remanufacturé

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® Reman sont conçus, fabriqués et testés pour supporter les conditions extrêmes à l'intérieur de votre moteur. En sélectionnant le turbocompresseur adapté à votre application et en respectant les bonnes techniques de maintenance, vous pouvez contribuer à optimiser le rendement du turbocompresseur et du moteur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Turbocompresseur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 17
    • Longueur (in): 13,6
    engine - generator set
    3412C 3412

    engine - industrial
    3412 SR4