171-3063: ARBRE À CAMES (ENS)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-3063: ARBRE À CAMES (ENS)

    Numéro de pièce : 171-3063
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre à cames

    Description :

    • Les arbres à cames sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,2
    • Longueur (in): 48
    earthmoving compactor
    816F 815F

    forest products
    TK1051

    challenger
    MTC835 MT835 MTC845 MTC855 MT845 MTC865 MT855 MT865

    motor grader
    140H 143H 160H 16H 163H 14H

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - truck
    C-12

    wheel dozer
    814F

    pipelayer
    572R II

    engine - industrial
    C-12 C-10 CPT372

    articulated dump truck
    725 730

    track-type tractor
    D7R II