Accueil081-5526: ÉCROU
Accueil081-5526: ÉCROU
081-5526: ÉCROU

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
081-5526: ÉCROU
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 081-5526

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 081-5526

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hand of Thread: RH
Nut Type: Acorn
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Thickness (in): 0,492
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 8
Drive (mm): 13,0
Thread Size (mm): M8
Drive (in): 0.512
Thickness (mm): 12,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 081-5526

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée