AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis081-5527: VIS
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis081-5527: VIS
081-5527: VIS

Marque: Cat

fallback-image
081-5527: VIS

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 081-5527

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 081-5527

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Alliage de zinc,Acier au carbone
Bolt Length (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 4,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,161
Bolt Length (mm): 16,0
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 081-5527

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée