Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner l'équipement

AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles à longueur fixe177-3658: FLEXIBLE
Accueil
Flexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles à longueur fixe
177-3658: FLEXIBLE
177-3658: FLEXIBLE

Cat® Heat Exchanger Hose Links the expansion tank to the exchanger bonnet, facilitating the efficient transfer of heat in the equipment cooling unit

Marque: Cat

Images du produit
177-3658: FLEXIBLE
177-3658: FLEXIBLE
177-3658: FLEXIBLE
177-3658: FLEXIBLE
177-3658: FLEXIBLE

Cat® Heat Exchanger Hose Links the expansion tank to the exchanger bonnet, facilitating the efficient transfer of heat in the equipment cooling unit

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 177-3658
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 177-3658

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 45
Working Pressure (kPa): 193,05
Working Pressure (psi): 28
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 177-3658

PRODUITS MARINS

3126B C7

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert