AccueilFournitures d'atelierOutilsMarteaux et masses coulissantes223-1698: Masse à deux têtes
AccueilFournitures d'atelierOutilsMarteaux et masses coulissantes223-1698: Masse à deux têtes
223-1698: Masse à deux têtes

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marque: Cat

Images du produit
223-1698: Masse à deux têtes
223-1698: Masse à deux têtes

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Spécifications pour le numéro de pièce 223-1698

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Poids (kg): 5,443
Poids (lb): 12,0
Longueur hors tout (mm): 905,0
Diamètre frontal (in): 2,1
Diamètre frontal (mm): 54,0
Material: Carbon Steel
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée