Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
S'inscrire
Caterpillar
Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien246-7515: KIT D'INSERTS
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienEntretien246-7515: KIT D'INSERTS
246-7515: KIT D'INSERTS

Marque: Cat

Images du produit
246-7515: KIT D'INSERTS
246-7515: KIT D'INSERTS

Marque: Cat

Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez votre concessionnaire

Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
.

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 246-7515

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Length x Width (mm): 101.6 X 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Internal Thread: M10-1.25
Material: Steel
Weight (kg): 0,91
Weight (lb): 2,0
Taille de filet externe (mm): M14-1,5
Longueur d'insert (mm): 14,0
Diamètre de fraise (mm): 14,3
Longueur d'insert (in): 0,6
Diamètre de fraise (in): 0,6
Diamètre de forage du taraud (mm): 12,8
Taille de taraud (mm): M14-1,5
Taille de filet interne (mm): M10-1,25
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 246-7515

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée